Kompaktní válec AEN-S-6-10-I-A
5267301
GTIN 4052568422417
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
13 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
bez tlumení