Válec s krátkým zdvihem ADVC-4-2,5-P
526897
GTIN 4052568084578
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
4 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
7.5 N
Zdvih
2.5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách