Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

01/2024 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

12/2026 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2026 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Pneumatické pohony

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Válec s krátkým zdvihem ADVC-4-5-P

526898

GTIN 4052568084585

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
4 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
7.5 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách