Kompaktní válec AEN-S-10-10-I-A
5269269
GTIN 4052568422431
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
41.7 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
bez tlumení