Tlačítkový ventil VHEF-PTC-B32-G18

5299707

GTIN 4052568422639

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
750 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Provozní tlak
3.5 bar - 10 bar
Šířka
20 mm