Tlačítkový ventil VHEF-PTC-M32-M-G14

5299711

GTIN 4052568422677

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, v klidu otevřen/zavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
870 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Provozní tlak
3.5 bar - 10 bar
Šířka
20 mm