Ventil s páčkou VHEF-V-B52-G14
5300035
GTIN 4052568422882
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1200 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar
Šířka
20 mm