Válec s krátkým zdvihem AEVC-12-10-P-A
530571
GTIN 4052568085858
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
59.3 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách