Válec s krátkým zdvihem ADVC-12-5-P-A
530572
GTIN 4052568085865
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
68 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách