Vakuový ejektor VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
532622
GTIN 4052568165178
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.45 mm
Max. podtlak
92 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
7.2 l/min