Vakuový ejektor VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A

532628

GTIN 4052568086183

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.7 mm
Max. podtlak
92 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
16.2 l/min