Vakuový ejektor VN-07-H-T3-PI4-VI4-RO1-A

532632

GTIN 4052568165239

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.7 mm
Max. podtlak
92 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
16.2 l/min