Vakuový ejektor VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
532636
GTIN 4052568165277
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.95 mm
Max. podtlak
93 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
21.8 l/min