Vakuový ejektor VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A
532642
GTIN 4052568165338
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.95 mm
Max. podtlak
93 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
21.8 l/min