Vakuový ejektor VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-A
532646
GTIN 4052568165376
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
1.4 mm
Max. podtlak
92 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
48.8 l/min