Vakuový ejektor VN-14-H-T4-PI5-VI5-RO2-A

532719

GTIN 4052568165437

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
1.4 mm
Max. podtlak
92 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
48.8 l/min