Spojovací kabel VMPA-KMS1-24-2.5
533192
GTIN 4052568086398
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Délka kabelu
2.5 m
Konstrukce kabelu
25 x 0,34 mm²
Vlastnosti kabelu
standardní
Stupeň krytí
IP65 - podle IEC 60529