Spojovací kabel VMPA-KMS1-24-5

533193

GTIN 4052568166434

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Délka kabelu
5 m
Konstrukce kabelu
25 x 0,34 mm²
Vlastnosti kabelu
standardní
Stupeň krytí
IP65 - podle IEC 60529