Spojovací kabel VMPA-KMS1-8-5

533196

GTIN 4052568086411

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Délka kabelu
5 m
Konstrukce kabelu
10x 0,34 mm²
Vlastnosti kabelu
standardní
Stupeň krytí
IP65 - podle IEC 60529