Spojovací kabel VMPA-KMS1-8-10
533197
GTIN 4052568086428
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Délka kabelu
10 m
Konstrukce kabelu
10x 0,34 mm²
Vlastnosti kabelu
standardní
Stupeň krytí
IP65 - podle IEC 60529