Kryt VMPA-KMS-H
533198
GTIN 4052568086435
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení 1, připojovací technika
Sub-D
Elektrické připojení 1, způsob upevnění
3x šroub M3
Okolní teplota
-25 °C - 80 °C
Stupeň krytí
IP65 - podle IEC 60529