Spojovací kabel VMPA-KMS2-24-2.5-PUR
533501
GTIN 4052568167479
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Délka kabelu
2.5 m
Konstrukce kabelu
25 x 0,25 mm²
Vlastnosti kabelu
Vhodné do energetických řetězů
Stupeň krytí
IP65 - podle IEC 60529