Spojovací kabel VMPA-KMS2-24-5-PUR

533502

GTIN 4052568167486

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Délka kabelu
5 m
Konstrukce kabelu
25 x 0,25 mm²
Vlastnosti kabelu
Vhodné do energetických řetězů
Stupeň krytí
IP65 - podle IEC 60529