Spojovací kabel VMPA-KMS2-8-2.5-PUR

533504

GTIN 4052568086510

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Délka kabelu
2.5 m
Konstrukce kabelu
10 x 0,25 mm²
Vlastnosti kabelu
Vhodné do energetických řetězů
Stupeň krytí
IP65 - podle IEC 60529