Spojovací kabel VMPA-KMS2-8-5-PUR
533505
GTIN 4052568167509
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Délka kabelu
5 m
Konstrukce kabelu
10 x 0,25 mm²
Vlastnosti kabelu
Vhodné do energetických řetězů
Stupeň krytí
IP65 - podle IEC 60529