Spojovací kabel VMPA-KMS2-8-10-PUR

533506

GTIN 4052568167516

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Délka kabelu
10 m
Konstrukce kabelu
10 x 0,25 mm²
Vlastnosti kabelu
Vhodné do energetických řetězů
Stupeň krytí
IP65 - podle IEC 60529