Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32U-AH-A1-1R5L
534553
GTIN 4052568168421
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
900 l/min
Pneumatický pracovní výstup
připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1
Druh ovládání
elektrick.