Elektromagnetický ventil VSVA-B-D52-H-A1-1R5L
534558
GTIN 4052568168445
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2, bistabilní, s dominantním signálem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatický pracovní výstup
připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1
Druh ovládání
elektrick.