Kyvně přímočará upínka CLR-12-10-R-P-A
535431
GTIN 4052568168735
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
12 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
51 N
Upínací zdvih
10 mm
Úhel kyvu
90 stupňů +/- 4 stupně