Kyvně přímočará upínka CLR-16-20-L-P-A
535438
GTIN 4052568168797
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
90 N
Upínací zdvih
20 mm
Úhel kyvu
90 stupňů +/- 4 stupně