Kyvně přímočará upínka CLR-20-10-R-P-A
535439
GTIN 4052568168803
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
121 N
Upínací zdvih
10 mm
Úhel kyvu
90 stupňů +/- 3 stupně