Kyvně přímočará upínka CLR-25-20-L-P-A

535446

GTIN 4052568168858

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
227 N
Upínací zdvih
20 mm
Úhel kyvu
90 stupňů +/- 3 stupně