Kyvně přímočará upínka CLR-40-10-L-P-A
535454
GTIN 4052568015879
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
633 N
Upínací zdvih
10 mm
Úhel kyvu
90 stupňů +/- 2 stupně