Kyvně přímočará upínka CLR-40-10-G-P-A

535455

GTIN 4052568168865

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
633 N
Upínací zdvih
10 mm