Kyvně přímočará upínka CLR-40-20-L-P-A
535457
GTIN 4052568168872
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
633 N
Upínací zdvih
20 mm
Úhel kyvu
90 stupňů +/- 2 stupně