Kyvně přímočará upínka CLR-40-20-G-P-A

535458

GTIN 4052568168889

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
633 N
Upínací zdvih
20 mm