Kyvně přímočará upínka CLR-50-50-L-P-A
535463
GTIN 4052568168919
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
990 N
Upínací zdvih
50 mm
Úhel kyvu
90 stupňů +/- 2 stupně