Kyvně přímočará upínka CLR-63-20-G-P-A

535467

GTIN 4052568168957

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
63 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
1682 N
Upínací zdvih
20 mm