Kyvně přímočará upínka CLR-25-10-L-P-A-K11-R8
535484
GTIN 4052568169008
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
227 N
Upínací zdvih
10 mm
Úhel kyvu
90 stupňů +/- 3 stupně