Kyvně přímočará upínka CLR-25-20-R-P-A-K11-R8
535485
GTIN 4052568169015
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
227 N
Upínací zdvih
20 mm
Úhel kyvu
90 stupňů +/- 3 stupně