Kyvně přímočará upínka CLR-32-20-R-P-A-B-K11-R8
535490
GTIN 4052568005467
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
362 N
Upínací zdvih
20 mm
Úhel kyvu
90 stupňů +/- 2 stupně