Kyvně přímočará upínka CLR-40-10-R-P-A-K11-R8
535493
GTIN 4052568169060
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
633 N
Upínací zdvih
10 mm
Úhel kyvu
90 stupňů +/- 2 stupně