Kyvně přímočará upínka CLR-40-10-G-P-A-K11-R8
535495
GTIN 4052568169084
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
633 N
Upínací zdvih
10 mm
535495
GTIN 4052568169084