Kyvně přímočará upínka CLR-50-20-G-P-A-K11-R8

535501

GTIN 4052568169121

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
990 N
Upínací zdvih
20 mm