Kyvně přímočará upínka CLR-50-50-R-P-A-K11-R8

535502

GTIN 4052568169138

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
990 N
Upínací zdvih
50 mm
Úhel kyvu
90 stupňů +/- 2 stupně