Kyvně přímočará upínka CLR-63-50-L-P-A-K11-R8
535509
GTIN 4052568169206
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
63 mm
Teoretická upínací síla při 6 barech
1682 N
Upínací zdvih
50 mm
Úhel kyvu
90 stupňů +/- 2 stupně