Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil MFH-5/3E-3/8-B-EX

535944

GTIN 4052568169947

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, v klidu odvětrán
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2200 l/min
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Druh ovládání
elektrick.