Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil VL-5/3G-1/4-B-EX

536047

GTIN 4052568170769

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, uzavřený
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1600 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Druh ovládání
pneumatick.