Přibližovací čidlo SIEH-3B-NS-S-L

538265

GTIN 4052568175511

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
3 mm
Spínací výstup
NPN
Funkce spínacího prvku
spínací
Rozsah provozního napětí, DC
10 V - 30 V