Přibližovací čidlo SIEF-Q40S-PA-S-2L
538341
GTIN 4052568175917
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
40x40x65 mm
Spínací výstup
PNP
Funkce spínacího prvku
Antivalent
Elektrické připojení
M12x1 - Konektor
Rozsah provozního napětí, DC
10 V - 65 V